Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)85K, ISO Кръгъл цилиндър (ISO6432), Двойнодействащ, едностранен бутален прът, осигурен против превъртане

  • ISO двойнодействащ, едностранен бутален прът
  • Диаметър на буталото: ф8, ф10, ф12, ф16, ф20 и ф25 mm
  • Тип: осигурен против превъртане
  • Демпфериране: еластично
  • Ход: до 300 mm (според диаметъра на буталото)
  • Възможност за монтаж на датчици (поръчват се отделно)