Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Електрически ремъчно задвижвания с каретка, версия без двигател – LEFB

Вашият двигател, нашето задвижване. Преместване с висока скорост

  • Създаване на възможно най-доброто решение за вас – използвайте предпочитан от вас двигател и драйвер
  • Високоскоростен трансфер и позициониране, независимо от нуждите – ремъчно задвижване за плавно движение при по-високи скорости или по-дълги движения
  • Оптимизирайте приложението си – избор на двигатели от голям брой производители
  • Ненадминат за постигане отлични резултати – до 3000 mm.

И още много

  • Размер: 25, 32 или 40 mm
  • Хоризонтален товар: до 25 kg
  • Скорост: до 2000 mm/s
  • Ускорение: до 20000 mm/s²
  • Съвместим с няколко мотора: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation и др.

Configure your product

 
Series
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Стъпка
Ход
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole