Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Electric Stopper Actuator – LEB

Stop it. Every motion, perfectly controlled.

  • Ensure a precise stop – Reliable & smooth stoppage of loads up to 800 kg.
  • Integrate it according to your needs – Controllerless type, easy to start up and saves on space. Controller type, versatile and safe through multiple protocols with STO sub-function.
  • Enhance energy saving – No power consumption during raising or holding.

И още много

  • Body size: 32, 40, 50, 63 and 80 mm
  • Stroke: 20 to 40 mm
  • Step motor type.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.