Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ASR*30/ASQ*30, Дросел за икономия на сгъстен въздух, бърза връзка за шлаух и външна монтажна резба, универсален

  • Може да намали консумаията на сгъстен въздух с 25%
  • Флуид: сгъстен въздух
  • Максимално налягане: 0,7 MPa
  • ASR (PFC-вентил): дросел с възможност за настройка на налягането
    и скоростта
  • ASQ (QFC-вентил): дросел с възможност обезвъздушаване и регулиране на скоростта
  • Метричнни резби