Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AS*2*1F-W2, Дросел с вграден обратен клапан, бърза връзка за шлаух и външна монтажна резба, ъглов, труднозапалим

  • Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
  • Tube swivles 360°
  • Maximum operating pressure: 1MPa max
  • Applicable tubing materials: FR double layer, FR soft nylon
  • Retainer prevents accidental needle loss
  • Comes standard w/seal