Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AFJ, Вакуум филтър

  • Филтър за вакуум, голям дебит и премахване на прах, серия AFJ-T, 660 l/min.
  • Филтър за вакуум, отделяне на конденз, серия AFJ-S, 500 l/min.
  • Степен на филтрация: 5µm, 40µm и 80 µm.
  • Резбово присъединяване: от 1/8 до 1/2.
  • Стандартни опции: избираем материал на чашата и посока на потока.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 11 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

AFJ---
Размер на корпуса
Pipe Thread
Присъединяване
Монтаж
Номинална степен на филтрация
Water Removal Type
Устройство за показване на налягането