Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AFD20-D до AFD40-D, Субмикронен филтър

  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 0.01 µm
  • Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 10 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

AFD-F-D
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Монтаж
Автоматично отделяне на конденза с поплавък
Bowl Type
Drain Port
Индикатор
Flow Direction
Отвеждане на конденза с елховиден фитинг
Единица за налягане