Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-VHS2510/3510/4510/5510, Pressure Relief Valve, 3-Port, w/Locking Holes (Double Action)

  • 3/2 ръчни разпределители за разтоварване на системата
  • Принадлежности за серия AC
  • Възможност за заключване
  • Задействие чрез две движения - натиск надолу и завъртане
  • Варианти с пластмасова или метална дръжка
  • Резбово прсъединяване: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Тип резба: Rc, NPT, G

Configure your product

25A-VHS510-F
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Handle/Bonnet Material
Опции
Устройство за показване на налягането
Направен по поръчка