Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-M(D)B-Z,Dbl Act,Single Rod

  • Compatible with battery manufacturing
  • Standard: double acting single rod
  • Bore sizes: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Strokes from 1mm through 2000mm depending upon bore size
  • Mounts: basic, foot, front & rear flange, single or double clevis, & center trunnion
  • With or without rod boot
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Диаметър
Присъединителна резба
Ход
  []
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой