Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-CP96(D), Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Compatible with battery manufacturing
  • ISO 15552 Profile Body Cylinder
  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1900 mm.

Configure your product

 
Магнит
Диаметър на буталото ф
Ход
  []
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой