Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-CBQ2, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, With End Lock

  • Compatible with battery manufacturing
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 100 mm.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
  []
Опции на тялото
Позиция на заключване
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой