Разширете мрежата си
Известно е, че използването на Fieldbus ви носи значителни спестявания по отношение на окабеляване, подвързване, време за монтаж и настройка, електрически схеми и документация.
SMC разшири асортимента си в областта на индустриалната комуникация, за да отговори на нарасналото търсене на гъвкави решения за автоматизация. Накратко, продуктите със серийна комуникация на SMC ще ви помогнат да "Разширите мрежата си":
Разберете кои продукти могат да ви помогнат да комуникирате свободно и да се свързват с няколко вентилни острова едновременно. Освен това възможността за дистанционно управление и диагностика ви позволява да навлизете в ерата на IIoT.
Децентрализиран
Централизиран
Серия EXW1/EX600-W Съвместими протоколи: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
Серия EX600-W Съвместим протокол: IO-Link
Попитайте нашите експерти
Серия EX500 Съвместими протоколи: EtherNET/IPTM, PROFINET
Серия EX600 Съвместими протоколи: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, Modbus/TCP, Ethernet POWERLINK
Серия EX260 Съвместими протоколи: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
Серия EX245 Съвместими протоколи: PROFIsafe, PROFINET. AIDA compliant
Вижте по-долу примери за приложения, в които решенията за сериен интерфейс на SMC успешно разширяват комуникациите на нашите клиенти:
Подходящи за роботи за обработка на материали
Подходящ за пренос на детайли
Колаборативна роботика с подобрена машинна безопасност
Транспортни операции и дистанционно управление
Бърза подмяна на работни инструменти на роботи