Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Калкулатор за влажност и конденз в сгъстения въздух

Дръжте влагата под око

Влажността в пневматичната системата е в състояние да предизвика проблеми от различно естество, които ще доведат до експлоатационни откази, намаляване на живота на оборудването и неизправности, така че е изключително важно да се контролира и да се знаят цифрите.

Този софтуер ще ви помогне да преобразувате информацията за влажността от относителна влажност в атмосферна точка на оросяване или точка на оросяване под налягане и обратно. Освен това ще можете да изчислите количеството на генерирания конденз в пневматичната система, така че да я проектирате по най-ефективния начин.

Намерете своето решение

Може би и това ще ви е от полза

  • Как да се инсталира

  • Системни изисквания

Как да се инсталира

Разархивирайте изтегления файл във временната папка по ваш избор и стартирайте "setup.exe". Можете да изтриете тази папка след завършване на инсталацията.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 77.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или по-нови версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 17 или по-нови версии
  • Safari 11.0 или по-нови версии

Моля да съобразите минималните изисквания при работа с офлайн версията:

  • Операционна система: Windows 8.1/10 (32bit / 64bit)
  • Памет: 4 GB или по-висока
  • Твърд диск: 500 MB или повече свободно място на диска
  • Дисплей: 1024 × 768 пиксела или повече
  • Процесор: Celeron 2GHz или повече