Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за подбор на хидравлични демпфери

Понякога аксесоарите са от голямо значение

Използването на подходящи хидравлични демпфери може да се окаже от решаващо значение за постигането на плавни процеси.

Независимо дали имате нужда да осигурите меко спиране, да гарантирате демпфериране при висока скорост или решение как да предпазите заготовките от потенциални наранявания, ние имаме подходящ хидравличен демпфер, който да абсорбира създадената кинетична енергия при спиране на вашите товари.

Просто изберете подходящата за конкретното приложение илюстрация, начина на сблъсък, посоката, в която действа силата, вид усилие и формата на товара, за да сте сигурни, че ще получите най-добрия хидравличен демпфер за вашето приложение.

Включени серии

  • RJ: меки демпфери - поемане на малка кинетична енергия
  • RB: стандартен тип
  • RBL: устойчиви на охлаждаща течност
  • RBQ: компактен тип

Забележка: Не са включени изделия произведени по поръчка и специализирани решения.

Забележка: Въпреки, че тази серия е напълно съвместима с изискванията на RoHS директивата, моля изисквайте RoHS съвместим продукт при поръчка.

Условия за ползване

1. Резултатите от оразмеряването и изчисленията, получени при работа с този инженерен софтуер, могат да се различават от тези, получени при експлоатацията на реалното оборудване.
2. В случай, че решите да използвате някои от продуктите включен в този инженерен софтуер, задължително прочетете “Инструкциите за безопасност”, “Предпазните мерки”, “Специфичните предпазни мерки за продукта” и “Техническите условия на експлоатация”, описани в ръководствата за оборудването.
3. Инженерният софтуер и съдържащите се в него продукти, могат да бъдат променяни без предизвестие.
4. SMC не гарантира качеството на този инженерен софтуер, включително точността на резултатите, оразмеряването и изчисленията, получени в резултат от неговото използване.
5. SMC не носи отговорност за щети, причинени от използването на този инженерен софтуер.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 90.0 или по-нова версия.

  • Microsoft Edge 91 или по-нова версия.

  • Safari 14.0 или по-нова версия.

  • Mozilla Firefox 89.0 или по-нова версия.

Открийте своето решение

Може би и това ще ви е от полза

Имате ли нужда от информация за предлаганите от SMC хидравлични демпфери?

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте гамата ни от хидравлични демпфери.