Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за подбор на стандартни групи за подготовка на сгъстен въздух

Изберете подходяща група за подготовка

Искате ли да осигурите оптимално качество на сгъстения въздух във вашата пневматична система ?

Инженерният софтуер ще ви помогне да подберете подходяща ППГ за вашето приложение, като вземе под внимание конкретните условията на работа в пневматичната система и изискванията за степен на филтрация, диапазон на регулиране на налягането и необходимостта от омасляване.

Открийте своето решение

Имате ли нужда от информация за предлаганите от SMC стандартни групи за подготовка на сгъстен въздух?

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте гамата ни от стандартни модулни групи за подготовка на сгъстен въздух.

Включени серии

Включени серии
Предварително сглобени ППГ

  • AC-A: Филтър + регулатор + омаслител
  • AC[]A-A: Филтър-регулатор + омаслител
  • AC[]B-A: Air Филтър + регулатор
  • AC[]C-A: Филтър + микрофилтър + регулатор
  • AC[]D-A: Филтър-регулатор + микрофилтър 
  • AC-B: Филтър + регулатор + омаслител
  • AC[]A-B: Филтър-регулатор + омаслител
  • AC[]B-B: Филтър + регулатор
  • AC[]C-B: Филтър + микрофилтър + регулатор 
  • AC[]D-B: Филтър-регулатор + микрофилтър
  • AC-D: Филтър + регулатор + омаслител
  • AC[]A-D: Филтър-регулатор + омаслител
  • AC[]B-D: Филтър + регулатор
  • AC[]C-D: Филтър + микрофилтър + регулатор
  • AC[]D-D: Филтър-регулатор + микрофилтър
  • ACG-B: Филтър + регулатор с вграден манометър в ръкохватката + омаслител
  • ACG[]A-B: Филтър-регулатор с вграден манометър в ръкохватката + омаслител 
  • ACG[]B-B: Филтър + регулатор с вграден манометър в ръкохватката
  • ACG[]C-B: Филтър + микрофилтър + регулатор с вграден манометър в ръкохватката
  • ACG[]D-B: Филтър-регулатор с вграден манометър в ръкохватката + микрофилтър

Модулни компоненти за ППГ

  • AR-A: Регулатор
  • AW-A: Филтър-регулатор 
  • AF-A: Филтър
  • AFM-A: Микрофилтър
  • AFD-A: Субмикронен филтър 
  • AL-A: Омаслител
  • AR-B: Регулатор
  • AW-B: Филтър-регулатор 
  • AR-D: Регулатор
  • AW-D: Филтър-регулатор 
  • AF-D: Филтър
  • AFM-D: Микрофилтър 
  • AFD-D: Субмикронен филтър 
  • AL-D: Омаслител
  • ARG-B: Регулатор с вграден манометър в ръкохватката

Условия за ползване

1. Резултатите от оразмеряването и изчисленията, получени при работа с този инженерен софтуер, могат да се различават от тези, получени при експлоатацията на реалното оборудване.
2. В случай, че решите да използвате някои от продуктите включен в този инженерен софтуер, задължително прочетете “Инструкциите за безопасност”, “Предпазните мерки”, “Специфичните предпазни мерки за продукта” и “Техническите условия на експлоатация”, описани в ръководствата за оборудването.
3. Инженерният софтуер и съдържащите се в него продукти, могат да бъдат променяни без предизвестие.
4. SMC не гарантира качеството на този инженерен софтуер, включително точността на резултатите, оразмеряването и изчисленията, получени в резултат от неговото използване.
5. SMC не носи отговорност за щети, причинени от използването на този инженерен софтуер.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 77.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или по-нови версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 17 или по-нови версии
  • Safari 11.0 или по-нови версии

Моля да съобразите минималните изисквания при работа с офлайн версията:

  • Операционна система: Windows 8.1/10 (32bit / 64bit)
  • Памет: 4 GB или по-висока
  • Твърд диск: 500 MB или повече свободно място на диска
  • Дисплей: 1024 × 768 пиксела или повече
  • Процесор: Celeron 2GHz или повече