Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за подбор на ресивър

Оразмерете ресивър за сгъстен въздух, който е в състояние да осигури необходимия запас за вашето приложение

Задавали ли сте си въпроса: Какъв обем въздух ви е необходим за конкретно приложение?

Инженерният софтуер за оразмеряване на ресивър ще ви помогне да разберете консумацията на сгъстен въздух за конкретено приложение и ще ви предложи наш продукт, който да отговори на тези изисквания.

Избирайки компонентите на пневматичната система, техните технически условия, работни цикли и условията на работа, нашият инженерен софтуер за подбор на ресивър изчислява необходимия дебит и като резултат получавате най-подходящя продукт за изпълнение на поставената задача.

Открийте своето решение

Имате ли нужда от информация за предлаганите от SMC ресивъри?

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте гамата ни от ресивъри.

Включени серии

  • VBAT, резервоари за сгъстен въздух с обем до 38 литра

 

Условия за ползване

1. Резултатите от оразмеряването и изчисленията, получени при работа с този инженерен софтуер, могат да се различават от тези, получени при експлоатацията на реалното оборудване.
2. В случай, че решите да използвате някои от продуктите включен в този инженерен софтуер, задължително прочетете “Инструкциите за безопасност”, “Предпазните мерки”, “Специфичните предпазни мерки за продукта” и “Техническите условия на експлоатация”, описани в ръководствата за оборудването.
3. Инженерният софтуер и съдържащите се в него продукти, могат да бъдат променяни без предизвестие.
4. SMC не гарантира качеството на този инженерен софтуер, включително точността на резултатите, оразмеряването и изчисленията, получени в резултат от неговото използване.
5. SMC не носи отговорност за щети, причинени от използването на този инженерен софтуер.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 77.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или по-нови версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 17 или по-нови версии
  • Safari 11.0 или по-нови версии

Моля да съобразите минималните изисквания при работа с офлайн версията:

  • Операционна система: Windows 8.1/10 (32bit / 64bit)
  • Памет: 4 GB или по-висока
  • Твърд диск: 500 MB или повече свободно място на диска
  • Дисплей: 1024 × 768 пиксела или повече
  • Процесор: Celeron 2GHz или повече