Таблицата по-долу обобщава директиви, които имат значение по отношение на доставките и прилагането на компоненти и системи, доставяни от SMC в Европа.
Незаконно е да се доставят артикули в Европейския съюз без те да притежават задължителната СЕ маркировка. Също така е незаконно да се постави СЕ маркировка на продукти, при които тя е неприложима. В придружаващите документи трябва да е опоменато на кои изисквания и директиви отговаря артикула. Поставянето на СЕ маркивка върху продукта е отговорност на производителя или доставкчика в случаите, когато продуктът се внася от страни извън Европейския съюз.
Всички изброени по-долу директиви (с изключение на машинната 2006/42/EК) са преработени, за да бъдат приведени в съответствие с новата законадателна рамка с решение 768/2008/EК и наредба (EК) 765/2008. Те заменят директивите в скобите по-долу. Новите директиви влязоха изцяло в сила от април 2016 година и са цитирани в декларацията за съответствие на SMC продукти след тази дата.
За по-подробна информация, посетете официалния уеб страница на ЕС Съгласувани стандарти.
Отнася се за заварени съдове под налягане > 0.5 бара, предназначени са съхранение на въздух или азот.
Настоящата директива се прилага за проектиране, производство и оценка на съответствието на продукти работещи под налягане, създадено от газове или флуиди, по-голямо от 0.5 бара над атмосферното. За целите на директивата имаме четири различни категории за "съоръжения под налягане": резервоари, тръбопроводи, предпазни приспособления и устройства под налягане.
Уточнява диапазона на електромагнитно излъчване от електрически/електронен апарат и устойчивостта на такъв към електромагнитни смущение. Под "апарат" се разбира готов продукт, който може да се използва самостоятелно или да фигурира в инсталация.
Отнася се за оборудване между 50 V и 1000 V АС или между 75 V и 1500 V DC.