Научете повече
Препоръчани продукти
Всичко за тях
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
С използването на топологична оптимизация от SMC, която представлява методология за намиране на най-ефективния дизайн за даден обект на математическа и механична основа, в процеса на проектиране могат да се реализират по-компактни и леки продукти в сравнение със съществуващите, което води до значително намаляване на количеството на CO2 емисиите по време на производството. Освен това тези продукти могат да допринесат и за пестене на енергия и намаляване на CO2 емисиите по време на експлоатация.
Примери за намаляване на CO2 емисиите:
Безжична система
Компактен и лек
Енергоспестяващи решения
Не са необходими комуникационни кабели, което осигурява предимства като намаляване на труда за окабеляване, спестяване на място и минимизиране на риска от прекъсване на връзката.
Открийте нашия безжичен продукт:
Серия EX600-W
CO2 емисии намалени: до 46%
С използването на оптимизация на топологията от SMC в процеса на проектиране се създават по-леки и компактни продукти със същия диаметър на буталото и ход като на съществуващите изпълнителни механизми
Значително намаляване на CO2 емисиите при производството
Открийте някои от нашите компактни и леки продукти:
Серия JCQ CO2 емисии намалени: 32%
Серия JMGP CO2 емисии намалени: с 39%
Серия JCM CO2 емисии намалени: с 31%
Серия JMB CO2 емисии намалени: с 28%
Серия JSY CO2 емисии намалени: с 5%
Серия AF-A CO2 емисии намалени: с 1%
Серия KQ2 CO2 емисии намалени: с 6%
Серия JCQ CO2 емисии намалени: с 30%
Серия JCM CO2 емисии намалени: с 54%
Серия JMB CO2 емисии намалени: с 50%
Нова серия SY CO2 емисии намлени: с 46%
Консумацията на енергия може да бъде намалена с около 75% чрез намаляване на мощността, необходима за поддържане на разпределителите под напрежение.
Открийте някои от нашите продукти с енергоспестяваща версия:
Серия JSY
Нова серия SY
Серия SY
Серия VP