Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte cilinder, High Power – CQE

Ontketen volledige kracht, met minimale belasting en druk

  • Behoud piekkracht bij lagere druk – Tot 628 N bij 0,35 Mpa (Ø 40 mm)
  • Verhoog de kracht zonder jouw machine opnieuw te ontwerpen – krachten tot 1,5 keer hoger dan cilinders met dezelfde boringmaat
  • Verklein de afmetingen van jouw machine zonder aan kracht in te boeten – Theoretische uitvoerkracht gelijk aan een maat kleinere cilinder.

En veel meer

  • Diameter (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Slaglengte tot 50mm
  • Polygonale zuigerstang
  • Er kunnen compacte auto-switches worden gemonteerd.