Efficiëntie in onderhoud en arbeidstijd dankzij draadloze communicatie van SMC
Antwerpen, 6 juni 2023 – Voor dynamische toepassingen is bewegingsvrijheid essentieel om efficiënt te kunnen produceren. Vooral bij regelmatige gereedschapswissels in robots en draaitafels zijn kabelverbindingen vaak een bron van communicatieproblemen. SMC introduceert de oplossing: de EX600-W serie, een modulair wireless-systeem dat netwerkkabels overbodig maakt.
De EX600-W is een draadloos communicatiesysteem dat gebruikers een gedecentraliseerde oplossing biedt en compatibel is met de protocollen EtherNet/IP™ en PROFINET. Doordat de EX600-W draadloos functioneert, zijn er minder kabels en connectoren nodig. Hierdoor worden de installatie-, aanpassings- en onderhoudstijd en -kosten tot een minimum beperkt zodat gebruikers snel weer aan de slag kunnen na een gereedschapswissel bijvoorbeeld. Het systeem is binnen slechts 250 ms weer opgestart.
Stabiele communicatie
Het modulaire systeem ondersteunt zowel digitale als analoge signalen en zorgt voor betrouwbare communicatie. Dankzij het gebruik van frequentieverspringing (FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum) en data-encryptie in de 2,4 GHz ISM-band is de communicatie volledig veilig en stabiel. Het systeem wordt niet beïnvloed door storingen van andere draadloze apparatuur in de fabriek.
De EX600-W presteert uitstekend in veeleisende industriële omgevingen, zoals de automotive sector en bij laswerkzaamheden. Het gebruik van de licentievrije ISM-band (2,4 GHz) voor de transmissie zorgt ervoor dat toepassingen minder gevoelig zijn voor interferentie, met name bij laswerkzaamheden, dankzij een frequentie van 1 GHz. De hoge stroomsterkte die daarbij optreedt, kan elektromagnetische velden veroorzaken die de signalen via koperen kabels kunnen beïnvloeden.
Operationele flexibiliteit
SMC Wireless biedt aanzienlijke operationele flexibiliteit, omdat het vrijwel overal geplaatst kan worden. Dit is ideaal voor toepassingen met bewegende delen, zoals gereedschapswissels in robotarmen of draai- en indexeringstafels. De base unit heeft 1.280 in- en uitgangen die draadloos communiceren met maximaal 127 externe modules binnen een bereik van tien meter. Het risico op verbindingen die verbroken worden of circuits die onderbroken worden, is minimaal waardoor het wireless-systeem bijdraagt aan een efficiëntere werkomgeving.
Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-nl/products/featured-products/industrial-wireless-fieldbus-system
Over SMC
SMC is de grootste leverancier van pneumatische componenten, met een wereldwijde aanwezigheid in 83 landen. Naast pneumatische componenten biedt SMC ook diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met een assortiment van 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen voor elke sector. Sinds de oprichting in 1959 heeft SMC zijn hoofdkantoor in Tokyo en staat het genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productiefaciliteiten. Productontwikkeling vindt plaats in de eigen technische centra in Japan, China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.b
6-jun-2023