Az új SMC levegő áramlás szabályozó egyetlen egységben egyesíti az áramlásérzékelőt és a nyomásszabályozót
Az SMC bemutat egy innovatív levegő áramlás szabályozót, amely egyetlen termékben egyesíti az áramlásérzékelőt és az elektropneumatikus szabályozót. Az eredmény a berendezés tervezői és mérnökei számára akár 50%-os helymegtakarítás, lényegesen kevesebb csővezeték és kábel, valamint rövidebb telepítési idő. Ezenkívül az új IN502-44/45 lehetővé teszi a levegő áramlás sebesség pontos és megbízható szabályozását, mivel az nem függ a csővezeték körülményeitől, a nyomáskülönbségtől vagy a hőmérséklettől. A termék minden áramlásszabályozással járó alkalmazásban előnyös, mint például festési, csomagolási és hegesztési rendszerekben, minden iparágban, különösen az autóiparban és az élelmiszeriparban.
Vegye át az irányítást
Az IN502-44/45 levegő áramlás sebesség szabályozó automatikus áramlási sebesség kompenzációt kínál. Külön áramlásérzékelő és szabályozó eszközök használata esetén az áramlásszabályozásnak közvetett módon, nyomásparancson keresztül kell történnie, ahol a felhasználóknak meg kell határozniuk a kívánt áramlási sebesség eléréséhez szükséges nyomást. Ez egy kiegészítő vezérlőprogram létrehozását igényli, amely a felhasználó részéről időt és erőfeszítést igényel. A nyomással történő szabályozás azt is jelenti, hogy az áramlási sebesség változik a forrásnyomás különbségei, az ellennyomás és a csővezeték állapotai miatt.
Ezzel szemben a nagy teljesítményű IN502-44/45 automatikusan beállítja az áramlási sebességet (közvetlen bemeneti áramlási parancsot küld analóg jelként), időt és munkát takarít meg, miközben biztosítja, hogy külső tényezők ne befolyásolják az áramlásszabályozást. A felhasználó egyszerűen egy jelet ad az áramlást a kívánt szinten történő szabályozásához. Egy kimenet figyelésével a felhasználók ellenőrizhetik, hogy az áramlási sebesség a kívánt szinten van-e.
Takarítson meg helyet
Az áramlás szabályozásához a legtöbb alkalmazásban egynél több termék kombinációjára van szükség, többnyire egy nyomásszabályozóra és egy áramlásérzékelőre. Ez többlet helyet igényel, ami nem felel meg a kompakt gépek iránti modern kori elvárásoknak.
Leküzdve ezt a problémát az új IN502-44/45 nem igényel külön áramlásérzékelőt, így a külön áramlásérzékelő/elektropneumatikus szabályozó megoldások helyigényének akár 50%-át is megtakaríthatja. Továbbá a terméknek csak egyetlen kábelre van szüksége, és nincs szükség csövekre vagy szerelvényekre az áramlásérzékelő és a szabályozó között. Az végeredmény sokkal egyszerűbb és gyorsabb a telepítés még olyan szűk helyeken is, mint például egy festőrobot karjában.
Csökkentse a ciklusidőt
Míg a legtöbb levegő áramlás szabályozó jellemzően alacsony alkalmazható áramlási sebesség tartományokkal rendelkeznek, az SMC IN502-44/45 nagy, akár 1000 l/min áramlási sebességet is támogat. Ez a kapacitás ideális a nagy áramlási sebességű feladatokhoz, lehetővé téve a felhasználók számára a ciklusidő jelentős csökkentését. Két modell áll rendelkezésre, mindkettő 10:1 leállási aránnyal: 50-500 l/min és 100-1000 l/min. A rövid ciklusidőt is támogatja a termék gyors reakciója, a ±5%-os (teljes skála) áramlási parancsértéket 0,5 másodperc vagy annál rövidebb idő alatt követi.
A rugalmas IN502-44/45 felhasználók három kenőanyag közül választhatnak az alkalmazások széles körének megfelelően: alacsony harmatpontú kenőanyag; fehér vazelin olyan festési alkalmazásokhoz, amelyek nem engedik az olajat; és NSF H1 minőségű kenőanyag élelmiszeripari berendezésekhez.
Végezetül az SMC IN502-44/45 IO-Link-kompatibilis. Az egyszerű soros kommunikáció jobb alkalmazásvezérlést tesz lehetővé, azonnali hozzáférést több értékes adathoz, egyszerű beállítást a termékcsere után, a fedélzeti termékdiagnosztikát és a szabványosított kábelezést.
A levegő áramlás szabályozás számos ipari folyamat lényeges része, a festéstől a hegesztésen át az élelmiszercsomagolásig. Az új SMC IN502-44/45 segítségével, a felhasználók olyan légáramlás-szabályozóhoz férhetnek hozzá, amely helyet, munkaerőt, ciklusidőt és költséget takarít meg, és jelentős előnyöket biztosít mind a gépgyártók, mind a gyártó/feldolgozó üzemek számára.
Tudjon meg többet az SMC IN502-44/45-ről digitális katalógusunkban.
2024.01.16.